n° de catalogue : EX-M32
Description: M32EEXE STOPPING PLUG WITH SEALING
CUP: 5011949014671
Stopping Plug, M32 Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Exe I, Exe II, and Extd IIIC, IP66-68 Rating, Flame Retardant Polyamide (Nylon 6), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchon pour extrémité de câble |
Application |
Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits |
Spécifications
Isolation |
IP66-68 |
Matériau |
Polyamide ignifuge/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
Droite, vissée |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109 |
Dimensions
Grosseur |
Filet M32 |