text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETU6018SE10

Description:  PROFILE U 6X18 ELECTROGALV

CUP: 626490000971

Profilé en U de 6 pouces (150 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 18 pouces (450 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électro galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

10 pi , 3 m

Largeur

18 in , 457.2 mm

Hauteur

6 in , 152.4 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici