text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ4016SH10

Description:  QUIKLOK 4X16 GALV CHAUD

CUP: 626490995635

Profilé en U de 4 pouces (100 millimètres) de profondeur en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 16 pouces (400 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3,9 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

10 pi , 3 m

Largeur

16 po , 406.4 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici