text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ4016SE10WH

Description:  4X16 QUIKLOK ELECTROGALV EPOXYBLANC

CUP: 753554085510

Profilé en U de 4 pouces (101.6 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 16 pouces (406.4 millimètres). Longueur nominale 10 pieds (3 mètres réels). Epoxy blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électro galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

10 pi , 3 m

Largeur

16 po , 406.4 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici