n° de catalogue : ETQ4012SH10
Description: QUIKLOK 4X12 GALV CHAUD
CUP: 626490995628
Profilé en U de 4 pouces (100 millimètres) de profondeur en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 12 pouces (300 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3,9 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Longueur |
10 pi , 3 m |
Largeur |
12 in , 304.8 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |