text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ4012SE10BK

Description:  4X12 QUIK-LOK ELECTROPL EPOXY NOIR

CUP: 785055971740

Profilé en U de 4 pouces (100 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 12 pouces (300 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3,9 millimètres). Noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électro galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

10 pi , 3 m

Largeur

12 in , 304.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici