text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ4012S610

Description:  QUIKLOK 4X12 SS316

CUP: 626490001220

Profilé en U de 4 pouces (100 millimètres) de profondeur en acier inoxydable type 316. Largeur de 12 pouces (300 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3,9 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

10 pi , 3 m

Largeur

12 in , 304.8 mm

Hauteur

4 in , 101.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici