text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ4006SE10

Description:  QUIKLOK 4X6 ELECTROGALV

CUP: 626490990029

Profilé en U de 4 pouces (101.6 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 6 pouces (152.4 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3.9 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électro galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

10 pi , 3 m

Largeur

6 pouces / 152,4 millimètres

Hauteur

4 in , 101.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici