n° de catalogue : ETQ4004SE10WH
Description: QUIKLOK 4X4 ELECTROGALV BLANC
CUP: 753554110687
Profilé en U de 4 pouces (101.6 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 4 pouces (101.6 millimètres), longueur 10 pieds (3 mètres), blanc Epoxy
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile provides flexibility in confined spaces
- User-friendly installs in less time than conventional tray with no complex layouts, a minimum of tools and less wasted material
- Open design continuous airflow prevents overheating and the build-up of dust and contaminants
- Chamfered side edge minimizes risk of injury for installer and damage to cables during installation
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Caractéristiques spéciales |
QuikLok® Connection barre les longueursde chemin de câble ensemble en quelques secondes sans nécéssiter d'outil ni de quincaillerie |
Application |
utilisation intérieure |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électro galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Longueur |
10 pi , 3 m |
Largeur |
4 po , 101.6 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |