text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ2024SS10

Description:  QUIKLOK 2X24 SS304

CUP: 626490995581

Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier inoxydable type 304. Largeur de 24 pouces (600 millimètres). Diamètre de fil 0,19 pouce (4,8 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

24 in , 609.6 mm

Hauteur

2 in , 50.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici