n° de catalogue : ETQ2024SE10
Description: QUIKLOK 2X24 ELECTROGALV
CUP: 626490990005
Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 24 pouces (600 millimètres). Diamètre de fil 0,19 pouce (4,8 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile provides flexibility in confined spaces
- User-friendly installs in less time than conventional tray with no complex layouts, a minimum of tools and less wasted material
- Open design continuous airflow prevents overheating and the build-up of dust and contaminants
- Chamfered side edge minimizes risk of injury for installer and damage to cables during installation
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Caractéristiques spéciales |
QuikLok® Connection locks lengths of tray together in seconds with no hardware or tools required. |
Application |
Indoor Applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électro galvanisé |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Largeur |
2 pouces / 50,8 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |