text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ2020SS10

Description:  QUIKLOK 2X20 SS304

CUP: 626490995574

Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier inoxydable type 304. Largeur de 20 pouces (500 millimètres). Diamètre de fil 0,19 pouce (4,8 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

20 in , 508 mm

Hauteur

2 in , 50.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici