n° de catalogue : ETQ2020SH10
Description: QUIKLOK 2X20 GALV CHAUD
CUP: 626490995505
Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 20 pouces (500 millimètres). Diamètre de fil 0,19 pouce (4,8 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Largeur |
20 in , 508 mm |
Hauteur |
2 in , 50.8 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |