n° de catalogue : ETQ2018SE10WH
Description: 2X18 QUIK-LOK EPOXY BLANC
CUP: 753554082007
Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 18 pouces (450 millimètres). Diamètre de fil 0,19 pouce (4,8 millimètres). Blanc.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électro galvanisé |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Longueur |
10 ft , 3.048 m |
Largeur |
18 in , 457.2 mm |
Hauteur |
2 in , 50.8 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |