n° de catalogue : ETQ2016SS10
Description: QUIKLOK 2X16 SS304
CUP: 626490995567
Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier inoxydable type 304. Largeur de 16 pouces (400 millimètres). Diamètre de fil 0,19 pouce (4,8 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 304 |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Largeur |
16 po , 406.4 mm |
Hauteur |
2 in , 50.8 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |