n° de catalogue : ETQ2012SS10
Description: GESTION CABLES GRILLAGE ACIER 2X1/2
CUP: 626490995550
Profilé en U de 2 pouces (50.8 millimètres) de profondeur en acier inoxydable type 304. Largeur de 12 pouces (304.8 millimètres). Diamètre de fil 0,19 pouce (4.8 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 304 |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Largeur |
12 in , 304.8 mm |
Hauteur |
2 in , 50.8 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |