text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ2008SH10

Description:  QUIKLOK 2X8 GALV CHAUD

CUP: 626490995468

Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 8 pouces (200 millimètres). Diamètre de fil 0,19 pouce (4,8 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

8 in , 203.2 mm

Hauteur

2 in , 50.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici