n° de catalogue : ETQ2008SE10
Description: QUIKLOK 2X8ELECTROGALV
CUP: 626490989955
Profilé en U de 2 pouces (50.8 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 8 pouces (203.2 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3.9 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile provides flexibility in confined spaces
- User-friendly installs in less time than conventional tray with no complexlayouts, a minimum of tools and less wasted material
- Open design continuous airflow prevents overheating and the build-up of dust and contaminants
- Chamfered side edge minimizes risk of injury for installer and damage to cables during installation
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Caractéristiques spéciales |
QuikLok® Connection locks lengths of tray together in seconds with no hardware or tools required. |
Application |
Indoor Applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électro galvanisé |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Largeur |
8 in , 203.2 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |