text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ2006SE101021

Description:  4X12 QUIK-LOK ELECTROPL RAL1021

CUP: 626490001855

Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 6 pouces (150 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3,9 millimètres). Brun.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électro galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

6 pouces / 152,4 millimètres

Hauteur

2 in , 50.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici