n° de catalogue : ETQ2006S610
Description: QUIKLOK 2X6 SS316
CUP: 626490001282
Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier inoxydable type 316. Largeur de 6 pouces (150 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3,9 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Largeur |
4 po , 101.6 mm |
Hauteur |
2 in , 50.8 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |