n° de catalogue : ETQ2004SH10
Description: QUIKLOK 2X4 GALV CHAUD
CUP: 626490995444
Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 4 pouces (100 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3,9 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile provides flexibility in confined spaces
- User-friendly installs in less time than conventional tray with no complexlayouts, a minimum of tools and less wasted material
- Open design continuous airflow prevents overheating and the build-up of dust and contaminants
- Chamfered side edge minimizes risk of injury for installer and damage to cables during installation
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Caractéristiques spéciales |
QuikLok® Connection locks lengths of tray together in seconds with no hardware or tools required. |
Application |
Outdoor installations exposed to corrosion accelerators,indoor applications requiring more corrosion protection. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Largeur |
4 po , 101.6 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |