text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ2004SE10BKC

Description:  QUIKLOK 2X6 ELECTROGALV

CUP: 753554089976

Profilé en U de 2 pouces (50.8 millimètres) de profondeur en acier électro-galvanisé. Largeur de 4 pouces (101.6 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3,9 millimètres). Noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile provides flexibility in confined spaces
  • User-friendly installs in less time than conventional tray with no complexlayouts, a minimum of tools and less wasted material
  • Open design continuous airflow prevents overheating and the build-up of dust and contaminants
  • Chamfered side edge minimizes risk of injury for installer and damage to cables during installation

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Caractéristiques spéciales

QuikLok® Connection locks lengths of tray together in seconds with no hardware or tools required.

Application

Indoor Applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électro galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

4 po , 101.6 mm

Hauteur

2 in , 50.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici