text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ2002SS10

Description:  GESTION CABLES GRILLAGE ACIER 2X2PO

CUP: 626490001367

Profilé en U de 2 pouces (50.8 millimètres) de profondeur en acier inoxydable type 304. Largeur de 2 pouces (50.8 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3.9 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

2 pouces / 50,8 millimètres

Hauteur

2 in , 50.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici