text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETQ2002SH10

Description:  QUIKLOK 2X2 GALV CHAUD

CUP: 626490001350

Profilé en U de 2 pouces (50 millimètres) de profondeur en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 2 pouces (50 millimètres). Diamètre de fil 0,15 pouce (3,9 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile provides flexibility in confined spaces
  • User-friendly installs in less time than conventional tray with no complexlayouts, a minimum of tools and less wasted material
  • Open design continuous airflow prevents overheating and the build-up of dust and contaminants
  • Chamfered side edge minimizes risk of injury for installer and damage to cables during installation

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Caractéristiques spéciales

QuikLok® Connection locks lengths of tray together in seconds with no hardware or tools required.

Application

Outdoor installations exposed to corrosion accelerators,indoor applications requiringmore corrosionprotection.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

2 pouces / 50,8 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici