n° de catalogue : ETH-WBC-SS
Description: BRIDE SUPP ACIER INOX 304
CUP: 786210778600
Bride pour supports en acier inoxydable type 304. Longueur de 1,338 pouce (34 millimètres), largeur de 0,866 pouce (22 millimètres). Outil requis : tournevis à douille de 10 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 304 |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Longueur |
1.338 in , 34 mm |
Largeur |
0.866 in , 22 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |