text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETH-WBC-EG

Description:  BRIDE SUPP ACIER ELECTROGALV

CUP: 622538088833

Bride pour supports en acier électro-galvanisé. Longueur de 1,338 pouce (34 millimètres), largeur de 0,866 pouce (22 millimètres). Outil requis : tournevis à douille de 10 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électro galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

1.338 in , 34 mm

Largeur

0.866 in , 22 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici