n° de catalogue : ETH-UNIVC-PGBKC
Description: BRIDE UNIVERSELLE PG PAQ 25 NOIR
CUP: 626490002111
Bride universelle en acier pré-galvanisé. Longueur de 2,362 pouces (60 millimètres), largeur de 1,575 pouce (50 millimètres). Trou de boulon 0,433 pouce (11 millimètres). Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Longueur |
2.362 in , 60 mm |
Largeur |
1.575 in , 40 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |