text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETH-SP-S6

Description:  EPISSURE UNIVERSELLE ACIER INOX 316

CUP: 622538091314

Éclisse universelle en acier inoxydable type 316. Dimensions dessus 1,312 pouce (33,3 millimètres) de longueur x 0,875 pouce (22 millimètres de large. Dimension dessous 1 pouce (25,4 millimètres) de longueur x 1,125 pouce (28,6 millimètres de large.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

1.31 in , 33.3 mm

Largeur

1.312 in , 33.3 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici