text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETH-SH-HD

Description:  BRIDE DE SUSP. LAT. ACIER GALVANISE

CUP: 622538082619

Bride de suspension latérale en acier galvanisé par trempage à chaud. Pour usage avec les tiges filetées de 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Caractéristiques spéciales

The offset support hole allows for trouble-free access to support nuts for height adjustment and the rod can continue downward to allow for multi-level (tiered) trapeze installations. A set screw holds tray firmly in position once installation is complete.

Application

The side hanger clamp is used to construct trapeze supports using threaded rods.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

2.283 in , 58 mm

Largeur

1.181 in , 30 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici