n° de catalogue : ETH-SB11-KIT-HD
Description: NEC BARRE DE RENFORCEMENT
CUP: 622538085870
Ensembre de barre de renforcement pour éclisse. Longueur 10,6 pouces (270 millimètres). Outil requis : tournevis à douille de 10 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
|
Application |
Used to reinforce connections of two straightsections of tray, the splice bar can also be cutto length using a bolt cutter and bent for usein Tee or Cross formations. |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
|
Débouchures |
oui |
Classifications
|
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
|
Longueur |
10.6 in , 270 mm |
|
Largeur |
0.787 in , 20 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |