text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETH-CHC-PG

Description:  BRIDE POUR TIGES FILETEES ACIER PG

CUP: 786210767239

Bride pour tiges filetées en acier pré-galvanisé. Largeur 1,575 pouce (40 millimètres). Trou de boulon 0,433 pouce (11 millimètres). Pour usage avec les tiges filetées de 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

2.559 in , 65 mm

Largeur

1.575 in , 40 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici