text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETH-BSC-HD

Description:  BRIDE PAROIS SEP ACIER GALV

CUP: 786210778518

Bride pour parois de séparation en acier galvanisé par trempage à chaud. Longueur 1,562 pouce (38 millimètres), largeur 0,937 pouce (24 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

1.562 in , 38 mm

Largeur

0.937 in , 24 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici