text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETH-ADJSP-EGWH

Description:  ECLISSE AJUST ANGLE BLANC BOITE25

CUP: 626490001992

Éclisse réglable en acier électro-galvanisé. Longueur 1,653-2,125 pouces. Largeur 0,905 pouce. Outil requis : tournevis à douille de 10 millimètres. Epoxy blanc.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électro galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

Adjustable 1.65 to 2.12 in , 42 to 54 mm

Largeur

0.905 in , 23 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici