n° de catalogue : ETH-ADJSP-1021
Description: EPISS AJUST ANGLE RAL 1021 BOITE25
CUP: 626490001817
Éclisse réglable. Longueur 1,653-2,125 pouces (42-54 millimètres). Largeur 0,905 pouce (23 millimètres). Brun.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
1021 Steel |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Longueur |
Adjustable 1.65 to 2.12 in , 42 to 54 mm |
Largeur |
0.905 in , 23 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |