text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETC2516SH10

Description:  PROFILE C ACIER GALV 2-1/2 X 16

CUP: 786210770734

Profilé en U en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 16 pouces (400 millimètres). Calibre de fil 0,177 pouce (4,5 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Standard

CSA 14201

Dimensions

Longueur

10 pi , 3 m

Largeur

16 po , 406.4 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici