n° de catalogue : ETC2504SH10
Description: PROFILE C ACIER GALV 2-1/2 X 4
CUP: 786210770666
Profilé en U en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur 4 pouces (100 millimètres). Calibre de fil 0,177 pouce (4,5 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Standard |
CSA 14201 |
Dimensions
Longueur |
10 pi , 3 m |
Largeur |
4 po , 101.6 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |