text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETB-LS14-PGBK

Description:  BRACKET POUR EXPRESSTRAY PG NOIR

CUP: 626490002425

Support de type L en acier pré-galvanisé 2 pattes. Longueur de 14 pouces (355.6 millimètres). Charge maximale 100 livres (45 kilogrammes). Noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

14 in , 355.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici