text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETB-LMTL-S6

Description:  GRANDE EMB MONTAGE ACIER INOX 316

CUP: 626490995420

Grande embase de montage en acier inoxydable type 316. Outil requis: pince.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

4 to 24 in , 101.6 to 609.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici