n° de catalogue : ETB-L18-PG
Description: SUPPORT EN L PRE-GALVANISE 18 PO
CUP: 786210775814
Support standard de type L en acier pré-galvanisé. Longueur de 18 pouces (450 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Longueur |
18 pouces , 457,2 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |