text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETB-L14-SS

Description:  BRACKET EN L 14 PO LONGEURE SS

CUP: 626490002326

Support standard de type L en acier inoxydable 5 fentes. Longueur de 14 pouces (355.6 millimètres). Charge maximale 100 livres (45 kilogrammes).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

14 in , 355.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici