text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETB-J14-PG

Description:  SUPPORT STANDARD EN J 14 PO LONG

CUP: 786210775623

Support standard de type J en acier pré-galvanisé 6 fentes. Longueur de 14 pouces (345 millimètres). Charge maximale 100 livres (45 kilogrammes).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

14 in , 355.6 mm

Largeur

up to 12 in , 304.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici