text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETB-J10-PG

Description:  SUPPORT STANDARD EN J 10 PO

CUP: 786210775616

Support standard de type J en acier pré-galvanisé 4 fentes. Longueur de 10 pouces (245 millimètres). Charge maximale 175 livres (80 kilogrammes).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

10 pouces , 254 millimètres

Largeur

up to 12 in , 304.8 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici