text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETB-CHATL-24-PG

Description:  MONTAGE SUSP. CENTRALE 24PO

CUP: 626490992740

Montage à suspension centrale. 2 pattes par longueur. Longueur de 24 pouces (600 millimètres). Outil requis : tournevis.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

24 in , 609.6 mm

Largeur

6 to 24 in , 152.4 to 24 609.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici