text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETB-2016-HD

Description:  SUPPORT ECART 12PO GAL GALV CHAUD

CUP: 786210778495

Support d"écartement en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 16 pouces (400 millimiètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Largeur

8 in , 203.2 mm