text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETACOVS24PG-40

Description:  COUVERT SOLID 24PO LRG 40PO LONG

CUP: 626490002227

Couvercle solide en acier pré-galvanisé. Largeur 24 pouces (600 millimètres), longueur 40 pouces (1 mètre).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • eta-covs02pg-120_ex2ph

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Type de couvercle

Solid

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

40 in , 1.02 m

Largeur

24 in , 609.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici