text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETACOVS08SS-120

Description:  SS COUV FOND SOL 8POLRG 120PO (3 M)

CUP: 626490984189

Couvercle solide en acier inoxydable type 304. Largeur 8 pouces (200 millimètres), longueur 120 pouces (3 mètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

120 in , 3 m

Largeur

8 in , 203.2 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici