text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETACOVS06PG-120WH

Description:  COUV SOLIDE 120PO(3M) EPOXY BLANC

CUP: 622538131300

Couvercle solide en acier pré-galvanisé. Largeur 6 pouces (152.4 millimètres), longueur 120 pouces (3 mètres). Blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Caractéristiques spéciales

Protect cables from dust build-up and providea physical barrier in environments wherecables must be protected from machinery or vandalism.

Application

Secure covers using cover clips

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

120 in , 3 m

Largeur

6 pouces / 152,4 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici