n° de catalogue : ETACOVS06PG-120
Description: COUV FOND NON TROU 120 PO (3 M)
CUP: 622538103611
Couvercle solide en acier pré-galvanisé. Largeur 6 pouces (150 millimètres), longueur 120 pouces (3 mètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Caractéristiques spéciales |
Protect cables from dust build-up and providea physical barrier in environments wherecables must be protected from machinery or vandalism. |
Application |
Secure covers using cover clips |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Express Tray / Quick Turn |
Dimensions
Longueur |
120 in , 3 m |
Largeur |
6 pouces / 152,4 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |