text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETABIS18PG-120

Description:  FOND SOLIDE 18PO 10PI

CUP: 622538130020

Paroi de fond non trouée en acier pré-galvanisé, largeur 18 pouces (450 millimiètres), longueur 120 pouces (3 mètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

120 in , 3 m

Largeur

18 in , 457.2 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici