text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ETA-H90KIT-HDBK

Description:  KIT DE BRACKET 90 DEG NOIR

CUP: 626490002418

Ensemble de support en acier galvanisé par trempage à chaud 90 degrés. Composants de l"ensemble: un (1) support 90 degrés (ETA-H90), quatre (4) brides de fixation (ETH-WBC-HD) et une (1) épissure universelle (ETH-SP-HD). Outil requis : tournevis à douille de 10 millimètres. Noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Caractéristiques spéciales

Includes One (1) 90 Degree Bracket, Four (4) Bracket Clamps, One (1) Universal Splice

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici